Sabirni čvor CTEU-PN-EX1C
8107589
GTIN 4052568582432
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
protokol
PROFINET
Područje pogonskog napona DC
18 V - 30 V
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu
Tip. 15mA
Fieldbus sučelje, protokol
PROFINET RT
Klasa zaštite
IP65 - IP67