Solenoidni svitak VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME
8109391
GTIN 4052568460150
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Električni priključak
Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5
Parametri zavojnice
230 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA - 230 V DC: 12,0 W.
Klasa zaštite
IP66