Solenoidni svitak VACC-S13-18-K4-1UF-NM4ME
8118327
GTIN 4052568558734
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Električni priključak
Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5
Parametri zavojnice
24 V DC: 1,8 W. - 24 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA
Klasa zaštite
IP65