Clindar s vodilicom DFM-40-50-P-A-KF-F1A
8118915
GTIN 4052568560539
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku