Elektromagnetni ventil VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3.2F

8122785

GTIN 4052568550875

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoren monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
5.5 l/min
Pneumatski priključak 1
za crijevo unutarnjeg Ø 2 mm
Radni tlak
-1 bar - 7 bar