Spojni kabel NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1
8126918
GTIN 4052568560959
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Višestruki produžni kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja
RJ45 i utičnica 12 polova, 2 reda
Električni priključak 2, vrsta priključka
Hibridni utikač
Duljina kabela
15 m