Linearni pogon DFPC-160-300-D
8133082
GTIN 4052568566340
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
160 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
12064 N
Hod
300 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku