Elektromagnetni ventil VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L-F1A
8141522
GTIN 4052568576912
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 odzračeno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
200 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni