Elektromagnetni ventil VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L-F1A
8141530
GTIN 4052568576967
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
440 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni