Zakretni pogon DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-X-R3-C-VDE2
8145416
GTIN 4052568574529
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/2
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
1163 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F16
Priključak osovine
T46