Elektromagnetni ventil VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L-F1A
8150461
GTIN 4052568577209
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
500 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni