Solenoidni svitak VACF-B-R1-1L
8150875
GTIN 4052568633653
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Vrsta montaže
s nazubljenom maticom
Parametri zavojnice
24 V DC: 3,4 W
Klasa zaštite
IP65
Ograničenje temperature okoline i medija
-5 - 60 °C - za montažu blokova