Cilindar s dvostrukim klipom DGTZ-GF-6- -J-T-P-A

8150885

Učitava se...
Promjer klipa
6 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
18.6 N
Hod
51 mm - 60 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku