Cilindar na temelju standarda CRDSNU-12-80-P-A
8152528
GTIN 4052568575700
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
68 N
Hod
80 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano