Cilindar na temelju standarda CRDSNU-20-25-P-A

8152560

GTIN 4052568575830

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano