Okrugli cilindar CRDSNU-32-10-P-A
8152637
GTIN 4052568575960
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano