Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda.

11/2025 - Proizvod je u fazi postupnog povlačenja iz prodaje.

09/2026 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

09/2026 - Napomena: željeni artikl više nije dostupan. Odaberite neku od dostupnih alternativa.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Jednosmjerni ventili za kontrolu protoka

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka VFOE-LE-T-R12-Q12-F1A

8157631

GTIN 4052568589905

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Funkcija ventila
Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice
1200 l/min
Širina ključa
24 mm
Pneumatski priključak 1
QS-12
Element za podešavanje
Okretni gumb za regulaciju sa zasunom