Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda.

11/2025 - Proizvod je u fazi postupnog povlačenja iz prodaje.

09/2026 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

09/2026 - Napomena: željeni artikl više nije dostupan. Odaberite neku od dostupnih alternativa.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Jednosmjerni ventili za kontrolu protoka

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka VFOE-LE-T-R18-Q6-F1A

8157639

GTIN 4052568589974

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Funkcija ventila
Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice
165 l/min
Širina ključa
13 mm
Pneumatski priključak 1
QS-6
Element za podešavanje
Okretni gumb za regulaciju sa zasunom