Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka VFOE-LE-T-M5-Q6-F1A
8157641
GTIN 4052568589998
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice
105 l/min
Širina ključa
9 mm
Pneumatski priklju čak 1
QS-6
Element za podešavanje
Okretni gumb za regulaciju sa zasunom