Utični spoj NPQE-L-M5-Q4-F1A-P10

8158775

GTIN 4052568599027

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Konstrukcija
L-oblik
Temperatura okoline
-5 °C - 60 °C
Nazivna veličina
2.3 mm