Utični spoj NPQE-L-R18-Q8-F1A-P10

8158781

GTIN 4052568599089

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj R1/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Konstrukcija
L-oblik
Temperatura okoline
-5 °C - 60 °C
Nazivna veličina
6 mm