Utični spoj NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10

8158786

GTIN 4052568599133

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj R1/4
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Konstrukcija
L-oblik
Temperatura okoline
-5 °C - 60 °C
Nazivna veličina
8.5 mm