Utični konektor NPQE-D-Q6-E-F1A-P10

8158789

GTIN 4052568599164

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Konstrukcija
ravnog oblika
Temperatura okoline
-5 °C - 60 °C
Nazivna veličina
4 mm