Clindar s vodilicom DFM-20-50-B-PPV-A-GF
8161415
GTIN 4052568595562
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
50 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku