Clindar s vodilicom DFM-32-20-B-PPV-A-KF
8161432
GTIN 4052568595838
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
482 N
Hod
20 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku