Clindar s vodilicom DFM-40-125-B-PPV-A-KF
8161447
GTIN 4052568595982
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
125 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku