Clindar s vodilicom DFM-16-20-B-PPV-A-GF
8162429
GTIN 4052568596026
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
121 N
Hod
20 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku