Senzor protoka SFAB-1000U-WQ10-PNLK-PNVBA-M12
8162835
GTIN 4052568594770
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Karakteristika protoka pune skale
1000 l/min
Operativni medij
Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] - Ugljični dioksid - dušik
Radni tlak
0 bar - 10 bar
Pneumatski priključak
za crijevo vanjskog Ø 10 mm