Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32U-AT-M5-1H2L-F1A

8164323

GTIN 4052568611835

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3 / 2 otvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
150 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni