Cilindar na temelju standarda DSBC-32-400-D3-PPSA-N3

8165446

GTIN 4052568597825

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
400 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera