Cilindar na temelju standarda DSBC-50-400-D3-PPVA-N3
8165587
GTIN 4052568597894
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
400 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo