Cilindar na temelju standarda DSBC-125-80-D3-PPVA-N3
8165684
GTIN 4052568598365
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
125 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
7363 N
Hod
80 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo