Linearni pogon DFPC-250-200-D-V4EX4-33E-49S-M16P-W2

8172153

GTIN 4052568610425

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
250 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
29452 N
Hod
200 mm
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku