Elektromagnetni ventil VUVG-L18-T32C-AT-G14-1H2L-F1A
8172829
GTIN 4052568617813
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
880 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni