Pilotni ventil VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1A1-EX2-N
8178211
GTIN 4052568630249
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoren monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
50 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni tlak
-0.9 bar - 8 bar