Kabel motora NEBM-L5G14-EH-7.5-Q6N-LE12

8181676

GTIN 4052568640637

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Hibridna utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja
Shema spajanja L5
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja
otvoreni kraj
Duljina kabela
7.5 m