Spojni kabel NEBC-R3G4-ES-0.5-N-S-R3G4-ET

8188951

GTIN 4052568781453

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja
RJ45 prema IEC 60603-7-3
Električni priključak 2, vrsta priključka
Utikač
Električni priključak 2, tehnika spajanja
RJ45 prema IEC 60603-7-3
Duljina kabela
0.5 m