Spojni kabel NEBC-R3G4-ES-10-N-S-R3G4-ET
8188956
GTIN 4052568781507
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja
RJ45 prema IEC 60603-7-3
Električni priključak 2, vrsta priključka
Utikač
Električni priključak 2, tehnika spajanja
RJ45 prema IEC 60603-7-3
Duljina kabela
10 m