Ventil za meki start / brzo odzračivanje MS6-EDE-1/2-V24-AD7-B
8201358
GTIN 4052568785567
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
5000 l/min
Radni tlak
3 bar - 7 bar
Vrsta aktiviranja
električni