Ventil VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R16-F10

8201899

GTIN 4052568643027

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoren monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
493 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Radni tlak
0 bar - 10 bar