L - Utični navojni priključak NPQO-L-M5-Q6-P10
8203303
GTIN 4052568659356
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Nazivna veličina
2.6 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C