Utični priključak NPQO-D-Q12-E-P5

8203319

GTIN 4052568659516

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Nazivna veličina
11 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C