L-utični konektor NPQO-L-Q10-E-P5

8203324

GTIN 4052568659561

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 10 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjskog Ø 10 mm
Nazivna veličina
9 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C