Precizni regulator tlaka MS6-LRPB-1/2-PI10-VS
8203864
GTIN 4052568649326
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
9000 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.1 bar - 10 bar
Maks. histereza tlaka
0.05 bar