Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka VFOE-LE-T-G18-Q4-F1A

8223994

GTIN 4052568771737

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice
150 l/min
Širina ključa
13 mm
Pneumatski priključak 1
QS-4
Element za podešavanje
Okretni gumb za regulaciju sa zasunom