Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka VFOE-LS-T-G18-Q6-F1A
8224004
GTIN 4052568771829
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
Funkcija nepovrata prigušnice za dovod zraka
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice
170 l/min
Širina ključa
13 mm
Pneumatski priključak 1
QS-6
Element za podešavanje
Okretni gumb za regulaciju sa zasunom