Utični L-priključak NPQM-L-G38-Q12-P10-G2
8226858
GTIN 4052568777050
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 12 mm
Temperatura okoline
-20 °C - 70 °C
Nazivna veličina
11 mm