T-utični priključak NPQM-T-Q8-E-P10-G2

8226873

GTIN 4052568777203

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okoline
-20 °C - 70 °C
Nazivna veličina
7 mm