Filtar regulator MS4-LFR-1/4-D7-E-R-M-VS
8232855
GTIN 4052568778033
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1500 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm