Filtar regulator MS4-LFR-AGC-D7-E-R-M-VS

8232867

GTIN 4052568778156

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1500 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm